KY IVS 1048-IL

Cabo de ligação

Número de produto: 50148539

Adequado para Conexão para sensor e iluminação
IVS 1000i & DCR 1000i
Função Conexão principal
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Blindado Sim
Comprimento do cabo, perna 1 900 mm
Comprimento do cabo, perna 2 300 mm
Comprimento do cabo, perna 3 300 mm
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855