KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1

Cabo de ligação

Número de produto: 50138356

Adequado para HS 66x8
Adequado para interface USB
Tipo de conexão RJ41
Tipo female
Número de polos 10 polos
Versão Axial
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca Destacável
Tipo female
Número de polos 2 polos
Versão Axial
Número de fios 6 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha TPU
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855