KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1
Cabo de ligação
Adequado para | HS 66x8 |
Adequado para interface | RS 232 |
Tipo de conexão | RJ41 |
Tipo de conexão | Sub-D |
Tipo | female |
Número de polos | 9 polos |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | Destacável |
Tipo | female |
Número de polos | 2 polos |
Versão | Axial |
Número de fios | 6 Unid. |
Cor da bainha | Preto |
Blindado | Sim |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | TPU |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |