KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018

Cabo de ligação

Número de produto: 50143459

Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Adequado para interface USB
Tipo de conexão USB
Conector redondo, LED Não
Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Micro-B
Cor da bainha Preto
Blindado Não
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 1.800 mm
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 40 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz