KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020
Cabo de ligação
Adequado para | HS 66x8 |
Adequado para interface | USB |
Tipo de conexão | RJ41 |
Conector redondo, LED | Não |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |
Cor da bainha | Preto |
Blindado | Sim |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | TPU |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Peso líquido | 90 g |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |