KS PB-M12-4A-P3-150
Cabo de conexão
Aplicação | Resistente a óleo e lubrificantes |
Adequado para interface | PROFIBUS DP |
Tensão de operação | 60 V CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código B |
Versão | Axial |
Conector redondo, LED | Não |
Bloqueio | União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |
Tipo de conexão | Extremidade aberta |
Número de fios | 2 Unid. |
Cor da bainha | Violeta |
Blindado | Sim |
Sem silicone | Sim |
Comprimento do cabo | 15.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Isolamento do fio | PE |
Adequabilidade para correntes de arraste | Sim |
Velocidade de traslado | Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s² |
Características da bainha externa | Livre de CFC, cádmio, silicone, halogênio e chumbo, fosco, de baixa adesão, resistente à abrasão e de fácil processamento mecânico |
Resistência da bainha externa | Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Tamanho | 13 mm |
Peso líquido | 815 g |
Ciclos de flexão | 5.000.000 Unid. |
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 12 x diâmetro do cabo |
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Min. 7,5 x diâmetro do cabo |
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -40 ... 80 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |