KS ET-M12-4A-T9-150-F+B
Cabo de conexão
Aplicação | Resistente a óleo e lubrificantes Zonas úmidas e de higiene |
Adequado para interface | Ethernet |
Tensão de operação | 60 V CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Versão | Axial |
Conector redondo, LED | Não |
Bloqueio | União parafusada, aço inox V4A, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |
Tipo de conexão | Extremidade aberta |
Número de fios | 4 Unid. |
Cor da bainha | Azul |
Blindado | Sim |
Sem silicone | Sim |
Comprimento do cabo | 15.000 mm |
Material da bainha | TPE |
Isolamento do fio | PP |
Adequabilidade para correntes de arraste | Sim |
Velocidade de traslado | Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 2 m/s² |
Características da bainha externa | Livre de CFC, cádmio, silicone, halogênio e chumbo, fosco, de baixa adesão, resistente à abrasão e de fácil processamento mecânico |
Resistência da bainha externa | Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Tamanho | 14 mm |
Peso líquido | 850 g |
Ciclos de flexão | 2.000.000 Unid. |
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 15 x diâmetro do cabo |
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Uma vez mín. 5 x diâmetro do cabo |
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -20 ... 80 °C |
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -20 ... 80 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 68 IP 69K |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |