KRTM 20M/P-12-6420-S12

Detector de contraste

Número de produto: 50116474

Icon Icon Icon
Série 20
Versão especial Autocolimação
Entrada de sincronização
Função de tempo
Alcance de operação 12 mm ± 1 mm
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, VVA
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1 mm x 3 mm
Posição do ponto de luz Longitudinal
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Saída do feixe de luz Lado superior
Foco Fixo
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Decurso de teach Dinâmico, 2 pontos
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 50.000 Hz
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Aço inox
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Peso líquido 300 g
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Complemento do manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf