KRTM 20M/N-20-6320-S12
Detector de contraste
Série | 20 |
Versão especial | Autocolimação Função de tempo |
Alcance de operação | 20 mm ± 2 mm |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | LED, VVA |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1,2 mm x 4 mm |
Posição do ponto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
Saída do feixe de luz | Lado superior |
Foco | Fixo |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Decurso de teach | Estático, 2 pontos |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 50.000 Hz |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Aço inox |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco |
Peso líquido | 300 g |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |