KRT3CL1.3S2/4T-200-M12
Detector de contraste
Série | 3C |
Versão especial | Entrada de teach Função de tempo |
Alcance de operação | 60 mm ± 20 mm |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 655 nm |
Classe de laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Máx. potência do laser | 0,0027 W |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Período de pulso | 5 µs |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 0,5 mm x 1 mm [60 mm] |
Posição do ponto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometria do ponto de luz | Oval |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Foco | Fixo |
Repetibilidade | 0,05 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 25 mA |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥8V low: ≤ 2 V ou não conectado |
Retardamento | 10 ms |
Resistência de entrada | 15.000 Ω |
Função | Ajustar prolongamento de pulso Bloqueio de teclado Teach-in |
Estado de chaveamento active | high |
Decurso de teach | Estático, 2 pontos |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Frequência de chaveamento | 4.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,125 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Jitter de resposta | 35 µs |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 20 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Botão de teach |
Função do elemento de comando | Adaptação do limiar de chaveamento Ajustar prolongamento de pulso Teach-in |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | EN IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |