KRT3CL1.3S2/2T-M8

Detector de contraste

Número de produto: 50148503

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Versão especial Entrada de teach
Função de tempo
Alcance de operação 60 mm ± 20 mm
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Máx. potência do laser 0,0027 W
Forma do sinal transmitido Pulsado
Período de pulso 5 µs
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 0,5 mm x 1 mm [60 mm]
Posição do ponto de luz Longitudinal
Tipo de geometria do ponto de luz Oval
Saída do feixe de luz Lado frontal
Foco Fixo
Repetibilidade 0,05 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 25 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: ≥8V
low: ≤ 2 V ou não conectado
Retardamento 10 ms
Resistência de entrada 15.000 Ω
Função Ajustar prolongamento de pulso
Bloqueio de teclado
Teach-in
Estado de chaveamento active high
Decurso de teach Estático, 2 pontos
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 4.000 Hz
Tempo de resposta 0,125 ms
Período de inicialização 300 ms
Jitter de resposta 35 µs
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 10 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Adaptação do limiar de chaveamento
Ajustar prolongamento de pulso
Teach-in
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido EN IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf