KRT21M-09.PL3/42-M12

Detector de contraste

Número de produto: 50127841

Icon Icon Icon
Série 21
Versão especial Função de tempo
Alcance de operação 9 mm ± 3 mm
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, VVA
Forma do sinal transmitido Pulsado
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1,5 mm x 5 mm
Posição do ponto de luz Longitudinal
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Saída do feixe de luz Lado superior
Foco Fixo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 25 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento na marca
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento na marca
Frequência de chaveamento 15.000 Hz
Tempo de resposta 0,03 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 31 mm x 53 mm x 80,1 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Peso líquido 90 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Fixação frontal com rosca
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Temperatura ambiente, operação -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90314990
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf