KRT18BW.V5/L6T-M12
Detector de contraste
Série | 18B |
Versão especial | Entrada de teach |
Alcance de operação | 13 mm ± 3 mm |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | LED, Branco |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
Posição do ponto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Foco | Fixo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 25 mA |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Função | Ajuste da sensibilidade Bloqueio de teclado Chaveamento luz/sombra |
Estado de chaveamento active | high |
Decurso de teach | Estático de 2 pontos, dinâmico de 2 pontos, estático de 1 ponto |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (NPN)/comutação por sombra (PNP) |
Função | Comunicação IO-Link Saída de chaveamento |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Função | Saída de chaveamento |
Frequência de chaveamento | 15.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,033 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Especificação | V1.1 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Dados do processo OUT | 2 byte |
Dual Channel | Sim |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Interface de dados Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 60 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Fixação frontal com rosca |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | Gráfico de barras LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Tecla(s) |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade Chaveamento luz/sombra Seleção do modo de operação |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |