KRT18BW.H5/L6T-M12

Detector de contraste

Número de produto: 50147607

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 18B
Versão especial Entrada de teach
Alcance de operação 13 mm ± 3 mm
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, Branco
Forma do sinal transmitido Pulsado
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1 mm x 4 mm [13 mm]
Posição do ponto de luz Transversal
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Saída do feixe de luz Lado frontal
Foco Fixo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 25 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Função Ajuste da sensibilidade
Bloqueio de teclado
Chaveamento luz/sombra
Estado de chaveamento active high
Decurso de teach Estático de 2 pontos, dinâmico de 2 pontos, estático de 1 ponto
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (NPN)/comutação por sombra (PNP)
Função Comunicação IO-Link
Saída de chaveamento
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Função Saída de chaveamento
Frequência de chaveamento 15.000 Hz
Tempo de resposta 0,033 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Especificação V1.1
Suporte de modo SIO Sim
Dados do processo OUT 2 byte
Dual Channel Sim
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Interface de dados
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 60 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Fixação frontal com rosca
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação Gráfico de barras
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Tecla(s)
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Chaveamento luz/sombra
Seleção do modo de operação
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V12 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V14 - zip
Software - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
Software - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
Software - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf