KRT18BM.V2/GC1T-M12
Detector de contraste
Série | 18B |
Alcance de operação | 13 mm ± 3 mm |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | LED, VVA |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1 mm x 4 mm |
Posição do ponto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Foco | Fixo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 25 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Função | Bloqueio de teclado Chaveamento luz/sombra Comutação de cores |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída analógica |
Corrente | 0,3 ... 10 mA |
Tipo | Corrente |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 15.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,033 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 60 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Fixação frontal com rosca |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | Gráfico de barras LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade Chaveamento luz/sombra Comutação de cores |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |