KFX-L-320-Q
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Série | KFX |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Fibra de transmissor e receptor |
Aplicação | Aplicações gerais |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Núcleo de fibra | Núcleo de fibra única |
Material do núcleo de fibra | Plástico |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Alcance com LV461 | 0 ... 300 mm |
Alcance com LV462 | 0 ... 525 mm |
Alcance com LV463 | 0 ... 900 mm |
Alcance com LV463.XV | 0 ... 1.350 mm |
Alcance com LV463.XR | 0 ... 1.620 mm |
Alcance com LV463I.XR | 0 ... 2.430 mm |
Diâmetro mínimo do objeto | 0,5 mm |
Execução | Cilíndrico |
Diâmetro de fora | 2,2 mm |
Peso líquido | 26 g |
Material do cabeçote | Aço inox |
Tipo | Fibras óticas de plástico com proteção contra dobras (KFX) |
Comprimento da fibra | 2.000 mm |
Material da bainha de fibra | PE |
Fixação da cabeça de detecção | M3 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R25 |
Comprimento da manga na saída da luz | 15 mm |
Rosca métrica na manga de fibra ótica | Não |
Instalação | Standard |
Amortecimento com λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente, operação | -55 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |