KFX-ETD-320

Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector

Número de produto: 50117760

Série KFX
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Detecção precisa de objetos
Saída do feixe de luz Lado frontal
Núcleo de fibra Núcleo de fibra única
Material do núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
Alcance com LV461 0 ... 25 mm
Alcance com LV462 0 ... 40 mm
Alcance com LV463 0 ... 70 mm
Alcance com LV463.XV 0 ... 105 mm
Alcance com LV463.XR 0 ... 125 mm
Alcance com LV463I.XR 0 ... 190 mm
Diâmetro mínimo do objeto 0,1 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 1,25 mm
Peso líquido 19 g
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de plástico com proteção contra dobras (KFX)
Comprimento da fibra 2.000 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção M3 x 0,5 mm
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R15
Comprimento da manga na saída da luz 18 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Sim
Instalação Standard
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -55 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip