KF-LY-U09-20

Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional

Número de produto: 50117751

Série KF
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Aplicações gerais
Saída do feixe de luz Lateral
Núcleo de fibra Núcleo de fibra única
Material do núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Alcance com LV461 0 ... 9 mm
Alcance com LV462 0 ... 9 mm
Alcance com LV463 0 ... 9 mm
Alcance com LV463.XV 0 ... 9 mm
Alcance com LV463.XR 0 ... 9 mm
Alcance com LV463I.XR 0 ... 9 mm
Execução Cúbico
Diâmetro de fora 2,2 mm
Peso líquido 65 g
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de plástico (KF)
Comprimento da fibra 2.000 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção 2 x M3
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R2
Instalação Flexível
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -40 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip