KF-LW-FU57-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Série | KF |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Fibra de transmissor e receptor |
Aplicação | Aplicações gerais |
Saída do feixe de luz | Lateral |
Núcleo de fibra | Núcleo de fibra única |
Material do núcleo de fibra | Plástico |
aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
Alcance com LV461 | 0 ... 50 mm |
Alcance com LV462 | 0 ... 85 mm |
Alcance com LV463 | 0 ... 190 mm |
Alcance com LV463.XV | 0 ... 285 mm |
Alcance com LV463.XR | 0 ... 340 mm |
Alcance com LV463I.XR | 0 ... 515 mm |
Diâmetro mínimo do objeto | 0,1 mm |
Execução | Cúbico |
Diâmetro de fora | 1 mm |
Peso líquido | 17 g |
Material do cabeçote | Aço inox |
Tipo | Fibras óticas de plástico (KF) |
Comprimento da fibra | 2.000 mm |
Material da bainha de fibra | PE |
Fixação da cabeça de detecção | 2 x Ø 2,1 mm |
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R1 |
Instalação | Altamente flexível |
Amortecimento com λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |