KF-LC32-12

Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional

Número de produto: 50117749

Série KF
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Aplicações gerais
Saída do feixe de luz dobrado 90°
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
Diâmetro de fibra ativa 32 Unid.
Alcance com LV461 0 ... 250 mm
Alcance com LV462 0 ... 430 mm
Alcance com LV463 0 ... 750 mm
Alcance com LV463.XV 0 ... 1.125 mm
Alcance com LV463.XR 0 ... 1.350 mm
Alcance com LV463I.XR 0 ... 2.025 mm
Diâmetro mínimo do objeto 0,1 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 2,8 mm
Peso líquido 19 g
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de plástico (KF)
Comprimento da fibra 900 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção Ø 3,5 mm
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R60
Comprimento da manga na saída da luz 20 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Não
Instalação Standard
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -55 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip