KF-L-50ML-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Série | KF |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Fibra de transmissor e receptor |
Aplicação | Aplicações gerais |
Versão especial | Detecção de áreas |
Saída do feixe de luz | Lateral |
Núcleo de fibra | Disposição mista de fibras Núcleo de fibras multiplas |
Material do núcleo de fibra | Plástico |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm |
Diâmetro de fibra ativa | 32 Unid. |
Alcance com LV461 | 0 ... 250 mm |
Alcance com LV462 | 0 ... 430 mm |
Alcance com LV463 | 0 ... 900 mm |
Alcance com LV463.XV | 0 ... 1.300 mm |
Alcance com LV463.XR | 0 ... 1.550 mm |
Alcance com LV463I.XR | 0 ... 2.500 mm |
Diâmetro mínimo do objeto | 2 mm |
Execução | Cúbico |
Diâmetro de fora | 2,2 mm |
Peso líquido | 43 g |
Material do cabeçote | Plástico |
Tipo | Fibras óticas de plástico (KF) |
Comprimento da fibra | 2.000 mm |
Largura do campo de luz | 46,5 mm |
Material da bainha de fibra | PE |
Fixação da cabeça de detecção | 2 x Ø 3,2 mm |
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R60 |
Instalação | Standard |
Amortecimento com λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente, operação | -55 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |