KF-L-30ML-20

Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional

Número de produto: 50117746

Série KF
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Detecção de áreas
Saída do feixe de luz Lateral
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
Diâmetro de fibra ativa 32 Unid.
Alcance com LV461 0 ... 250 mm
Alcance com LV462 0 ... 430 mm
Alcance com LV463 0 ... 900 mm
Alcance com LV463.XV 0 ... 1.300 mm
Alcance com LV463.XR 0 ... 1.550 mm
Alcance com LV463I.XR 0 ... 2.500 mm
Diâmetro mínimo do objeto 1 mm
Execução Cúbico
Diâmetro de fora 2,8 mm
Peso líquido 34 g
Material do cabeçote Plástico
Tipo Fibras óticas de plástico (KF)
Comprimento da fibra 2.000 mm
Largura do campo de luz 24,8 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção 2 x Ø 3,2 mm
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R60
Instalação Standard
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -55 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip