KF-ET-15MLD-20

Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector

Número de produto: 50117728

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KF-ET-30ML-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector
Número de artigo: 50117730
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento
  • Comprimento da fibra: 2.000 mm
  • Material da bainha de fibra: PE
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50117730
Série KF
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Detecção de áreas
Saída do feixe de luz Lateral
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
Diâmetro de fibra ativa 9 Unid.
Alcance com LV461 0 ... 40 mm
Alcance com LV462 0 ... 70 mm
Alcance com LV463 0 ... 120 mm
Alcance com LV463.XV 0 ... 180 mm
Alcance com LV463.XR 0 ... 215 mm
Alcance com LV463I.XR 0 ... 325 mm
Diâmetro mínimo do objeto 1 mm
Execução Cúbico
Diâmetro de fora 1,25 mm
Material do cabeçote Metal
Tipo Fibras óticas de plástico (KF)
Comprimento da fibra 1.000 mm
Largura do campo de luz 5,44 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção 3 x M3
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R25
Instalação Standard
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -55 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip