KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000
Adaptador
Tensão de operação | Máx. 50 V CA / 60 V CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | female |
Número de polos | 4 polos |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Número de polos | 3 polos |
Versão | Axial |
Blindado | Não |
Tamanho | 9 mm |
Peso líquido | 9 g |
Material | PUR |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |