KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Cabo de ligação
Adequado para | Adaptador para a conversão de ODSL9 para ODS9 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Conector redondo, LED | Não |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Cor da bainha | Preto |
Blindado | Não |
Cabo cruzado | Conexão 1, pino 2 <-> conexão 2, pino 5 |
Sem silicone | Sim |
Versão do cabo | Cabo de ligação |
Comprimento do cabo | 300 mm |
Material da bainha | PUR |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Características da bainha externa | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, de fácil processamento mecânico |
Resistência da bainha externa | Boa resistência química, a óleos e a gasolina, retardador de chamas em conformidade com a norma UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Tamanho | 13 mm |
Peso líquido | 23 g |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |