KDS U-M12-4A-M12-4W-V1-006

Cabo de ligação

Número de produto: 50130751

Icon Icon Icon
Aplicação Resistente a produtos químicos
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Versão Angular
Cor da bainha Preto
Blindado Não
Sem silicone Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 600 mm
Material da bainha PVC
Isolamento do fio PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Características da bainha externa Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, de fácil processamento mecânico
Resistência da bainha externa Boa resistência química, a óleos e a gasolina, retardador de chamas em conformidade com a norma UL 1581 VW1 / CSA FT1
Tamanho 13 mm
Peso líquido 56 g
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 5 x diâmetro do cabo
Grau de proteção IP 65
IP 67
Certificações c UL US
Nº da ficha UL E366145
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf