KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000
Cabo adaptador
Adequado para interface | Ethernet |
Velocidade de transmissão | 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port |
Número de conexões | 2 Unid. |
Tipo de conexão | RJ45 |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 3.0 Standard-A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 71 mm x 26 mm x 16,2 mm |
Cor da carcaça | Branco |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 20 |
Certificações | FCC RoHS |
Requisitos do sistema | Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system |
Número da pauta aduaneira | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |