KD U-M8-4A-T0-100 F+B

Cabo de conexão

Número de produto: 50148348

Icon Icon Icon Icon Icon
Aplicação Resistente a produtos químicos
Zonas úmidas e de higiene
Tensão de operação Máx. 60 V CA/CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo female
Material da vedação EPDM
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada, aço inox V4A, torque recomendado 0,4 Nm, autotravante
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 4 Unid.
Cor da bainha Cinza
Blindado Não
Sem silicone Sim
Comprimento do cabo 10.000 mm
Material da bainha TPE
Isolamento do fio TPE
Adequabilidade para correntes de arraste Sim
Características da bainha externa Livre de halogênio, livre de substâncias PWIS, reciclável, maior resistência térmica
Resistência da bainha externa Resistente a ácidos, álcalis, ozônio e água do mar, resistente à hidrólise, resistência comprovada contra P3-topactive
Tamanho 9 mm
Peso líquido 70 g
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 5 x diâmetro do cabo
Temperatura ambiente, operação Corrente de arraste: -25 °C … +60 °C
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível -40 ... 105 °C
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -40 ... 105 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
IP 68
IP 69
Certificações ECOLAB
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf