KD U-M8-4A-T0-050 F+B
Cabo de conexão
Aplicação | Resistente a produtos químicos Zonas úmidas e de higiene |
Tensão de operação | Máx. 60 V CA/CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | female |
Material da vedação | EPDM |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Conector redondo, LED | Não |
Bloqueio | União parafusada, aço inox V4A, torque recomendado 0,4 Nm, autotravante |
Tipo de conexão | Extremidade aberta |
Número de fios | 4 Unid. |
Cor da bainha | Cinza |
Blindado | Não |
Sem silicone | Sim |
Comprimento do cabo | 5.000 mm |
Material da bainha | TPE |
Isolamento do fio | TPE |
Adequabilidade para correntes de arraste | Sim |
Características da bainha externa | Livre de halogênio, livre de substâncias PWIS, reciclável, maior resistência térmica |
Resistência da bainha externa | Resistente a ácidos, álcalis, ozônio e água do mar, resistente à hidrólise, resistência comprovada contra P3-topactive |
Tamanho | 9 mm |
Peso líquido | 70 g |
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 10 x diâmetro do cabo |
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Min. 5 x diâmetro do cabo |
Temperatura ambiente, operação | Corrente de arraste: -25 °C … +60 °C |
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -40 ... 105 °C |
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -40 ... 105 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 IP 68 IP 69 |
Certificações | ECOLAB |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |