KD U-M8-3A-V1-050
Cabo de conexão
Aplicação | Resistente a produtos químicos |
Tensão de operação | 50 V CA / 60 V CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | female |
Número de polos | 3 polos |
Versão | Axial |
Conector redondo, LED | Não |
Bloqueio | União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |
Tipo de conexão | Extremidade aberta |
Número de fios | 3 Unid. |
Cor da bainha | Preto |
Blindado | Não |
Sem silicone | Sim |
Comprimento do cabo | 5.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Isolamento do fio | PVC |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Características da bainha externa | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, de fácil processamento mecânico |
Resistência da bainha externa | Boa resistência química, a óleos e a gasolina, retardador de chamas em conformidade com a norma UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Tamanho | 9 mm |
Peso líquido | 149 g |
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 10 x diâmetro do cabo |
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Min. 5 x diâmetro do cabo |
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -5 ... 80 °C |
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -30 ... 80 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |