KD U-M23-JA-P1-150

Cabo de conexão

Número de produto: 50136636

Icon Icon
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Tensão de operação Máx. 120 V CA/CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M23
Tipo female
Número de polos 19 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 19 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Não
Sem silicone Sim
Comprimento do cabo 15.000 mm
Material da bainha PUR
Isolamento do fio PP
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Características da bainha externa Livre de silicone e halogênio, fosco, de baixa adesão, resistente à abrasão e de fácil processamento mecânico
Resistência da bainha externa Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química e a óleos, retardador de chamas em conformidade com as normas IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2
Peso líquido 2.516 g
Ciclos de flexão 2.000.000 Unid.
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 5 x diâmetro do cabo
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -50 ... 80 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz