KD PL-M12-5A-P0-250-2.5
Cabo de conexão
Adequado para | MD 748i |
Tensão de operação | 50 V CA / 60 V CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código L |
Versão | Axial |
Conector redondo, LED | Não |
Número de fios | 5 Unid. |
Cor da bainha | Cinza |
Blindado | Não |
Comprimento do cabo | 25.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Isolamento do fio | PP |
Adequabilidade para correntes de arraste | Sim |
Velocidade de traslado | Máx. 5 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 50 m/s² |
Ciclos de flexão | 10.000.000 Unid. |
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 7,5 x diâmetro do cabo |
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Min. 4 x diâmetro do cabo |
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -30 ... 90 °C |
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -40 ... 90 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 IP 69K |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |