KD PL-M12-5A-P0-100

Cabo de conexão

Número de produto: 50143054

Icon Icon Icon
Adequado para MD 748i
Tensão de operação 50 V CA / 60 V CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código L
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Número de fios 5 Unid.
Cor da bainha Cinza
Blindado Sim
Comprimento do cabo 10.000 mm
Material da bainha PUR
Isolamento do fio PP
Adequabilidade para correntes de arraste Sim
Velocidade de traslado Máx. 5 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 50 m/s²
Peso líquido 969 g
Ciclos de flexão 10.000.000 Unid.
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 7,5 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 4 x diâmetro do cabo
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível -30 ... 90 °C
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -40 ... 90 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
IP 69K
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf