KD 01-5-BA
Caixa de fios
Tensão de operação | Máx. 60 V CA/CC |
Corrente de serviço de medição | 4.000 mA |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material do corpo | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Bloqueio | União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |
Tipo de conexão | Borne parafusável |
Seção transversal do fio | 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Tamanho | 18 mm |
Peso líquido | 42 g |
Passagem máx. do cabo | 6 ... 8 mm |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |