KD 01-5-BA-PWR
Adaptador
Corrente de serviço de medição | 4.000 mA |
Tensão padrão (DIN EN 60664-1) | 125 V |
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
Número de conexões | 2 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | Conector fêmea jack |
AWG | 18 |
Tamanho | 18 mm |
Peso líquido | 29 g |
Ciclos de encaixe, máx. | > 50 |
Passagem do cabo | 4 … 6 mm |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |