KB-RS232-USB
Cabo adaptador
Adequado para interface | RS 232 USB |
Tipo de conexão | Sub-D |
Conector redondo, LED | Não |
Tipo | male |
Número de polos | 9 polos |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 1.1 Standard-A |
Cor da bainha | Preto |
Blindado | Sim |
Versão do cabo | Cabo de ligação |
Comprimento do cabo | 1.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Peso líquido | 68 g |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |