KB RS232-1 HS 65x8

Cabo de ligação

Número de produto: 50120436

Icon
Adequado para HS 65x8
Adequado para interface RS 232
Tipo de conexão RJ41
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Sub-D
Tipo female
Número de polos 9 polos
Versão Axial
Cor da bainha Cinza
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo espiral
Comprimento do cabo 2.800 mm
Material da bainha TPE
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 107 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz