KB PS2-1 HS 65x8
Cabo de ligação
Adequado para | HS 65x8 |
Adequado para interface | PS/2 |
Tipo de conexão | RJ41 |
Tipo de conexão | PS/2 |
Versão | Axial |
Tipo | female |
Tipo de conexão | PS/2 |
Versão | Axial |
Tipo | male |
Número de fios | 6 Unid. |
Cor da bainha | Cinza |
Blindado | Sim |
Versão do cabo | Cabo espiral |
Comprimento do cabo | 2.800 mm |
Material da bainha | TPE |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |