KB JST-M12A-12P-50

Cabo de ligação

Número de produto: 50132488

Adequado para Conexão entre DCR 200i e MA 200i
Tipo de conexão JST ZHR
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Número de fios 12 Unid.
Comprimento do cabo 60 mm
Peso líquido 24 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855