KB JST-3000

Cabo de conexão

Número de produto: 50115044

Icon Icon
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Adequado para interface RS 232
Tensão de operação 30 V CA/CC
Tipo de conexão JST ZHR
Número de polos 10 polos
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 3 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Comprimento do cabo 3.000 mm
Material da bainha PUR
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 99 g
Número da pauta aduaneira 85444995
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz