KB 232-3 IT190x

Cabo de ligação

Número de produto: 50128800

Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300
Adequado para interface RS 232
TTL
Tipo de conexão RJ41
Tipo de conexão Sub-D
Tipo female
Número de polos 9 polos
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca Destacável
Tipo female
Número de polos 2 polos
Versão Axial
Número de fios 6 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Versão do cabo Liso
Comprimento do cabo 5.000 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855