K-DS M12A-MA-8P-3m-S-PUR
Cabo de ligação
Aplicação | Resistente a óleo e lubrificantes |
Tensão de operação | 30 V CA/CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Conector redondo, LED | Não |
Tipo de conexão | JST ZHR |
Número de polos | 6 10 polos |
Cor da bainha | Cinza |
Blindado | Sim |
Versão do cabo | Cabo de ligação |
Comprimento do cabo | 3.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Peso líquido | 149 g |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |