IVS 108 M1-102-W0
Vision Sensor
Série | IVS 108 |
Funções do software | Controle de presença |
Campo de trabalho | 50 ... 150 mm |
Fonte de luz | LED, Branco |
Resolução da câmera horizontal | 320 px |
Resolução da câmera vertical | 240 px |
Max. rendimento por segundo | 20 peça por segundo |
Tempo de cálculo dos valores medidos | 50 ms |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo médio de potência | 4,2 W |
Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Optoacopladores, independente da polaridade |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 10 mA |
Tensão de chaveamento | 30 V CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | PNP / NPN comutável |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | PNP / NPN comutável |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | PNP / NPN comutável |
Tipo | Ethernet |
Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Função | Serviço |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Protocolo de transmissão | TCP/IP |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 17 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de configuração |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Codificação X |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 47 mm x 58 mm x 58 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 173 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web Chave Teach-in |
Elementos de comando | Tecla(s) |
Função do elemento de comando | Setup automático Teach-in |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Certificações | CSA |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |