IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Vision Sensor
Série | IVS 1000i |
Gerador de imagens | Sony global Shutter |
Funções do software | Contagem: superfícies, arestas, formatos Contar códigos Detectar códigos Detecção de peças: brilho, contraste, pixéis de superfície, pixéis de arestas Localizar códigos Localização: superfície, aresta, formato Medição: ângulo, círculo, distância, ponto a ponto, ponto a linha |
Tipo de código legível | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight Aztec Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E |
Distância de leitura | 50 ... 2.000 mm, Dependendo da lente |
Fonte de luz | LED, Vermelho / branco, comutável internamente |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Resolução da câmera horizontal | 736 px |
Resolução da câmera vertical | 480 px |
Distância focal | 8 mm |
Período eletrônico de fechamento | 0,025 ... 2 ms |
Tipo de câmera | Monocromático |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 24 W, A 24 V CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Semicondutor MOSFET |
Princípio de chaveamento | Push-pull |
Elemento de chaveamento | Semicondutor MOSFET |
Princípio de chaveamento | Push-pull |
Elemento de chaveamento | Semicondutor MOSFET |
Princípio de chaveamento | Push-pull |
Elemento de chaveamento | Semicondutor MOSFET |
Princípio de chaveamento | Push-pull |
Arquitetura | Client Server |
Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
Velocidade de transmissão | 10 / 100 Mbit/s |
Função | Processo |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Protocolo de transmissão | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
Função | Processo |
Classe de conformidade | B |
Protocolo | PROFINET RT |
Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 12 polos |
Codificação | Código A |
Função | Ethernet, entrada Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Codificação X |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 265 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Software Vision Studio |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 67, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |