IT 19x1i-End Cap

Capa terminal

Número de produto: 50143603

Tipo Capa terminal
Adequado para o grupo de produtos Leitores portáteis
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1981i
Dimensões (L x A x C) 29,5 mm x 30 mm x 70 mm
Peso líquido 26 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação, lado do dispositivo para encaixar
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf