IT 1990i SR-3 USB-KIT

Leitor de códigos 2D portátil

Número de produto: 50144931

Icon Icon
Série IT19xx
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
Outros sob consulta
PDF417
UPC
Distância de leitura 0 ... 837 mm
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 800 px
Tensão de alimentação UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo, máx. 2,35 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo de conexão RJ41
Dimensões (L x A x C) 76 mm x 100 mm x 192 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 320 g
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Altura de queda 3 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 65
IP 67
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf