IT 1952g SR-2-R

Leitor de códigos 2D portátil rádio

Número de produto: 50143088

Icon Icon
Série IT19xx
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Outros sob consulta
PDF417
UPC
Distância de leitura 0 ... 822 mm
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 800 px
Tensão de alimentação UB 4,2 V, CC
Consumo, máx. 2,5 W
Tecnologia de acumulador LiIon
Capacidade de armazenamento do acumulador 2,4 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Alcance Bluetooth Classe 2
Versão Bluetooth 4.2
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 70 mm x 80 mm x 160 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 220 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Altura de queda 1,8 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 41
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf