IT 1920i DPM-3

Leitor de códigos 2D portátil

Número de produto: 50138136

Icon
Série IT19xx
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Código QR
Códigos 2D marcados diretamente
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
Outros sob consulta
PDF417
UPC
Distância de leitura 0 ... 170 mm
Fonte de luz LED, Vermelho / azul
Grupo de LEDs 1
Resolução da câmera horizontal 844 px
Resolução da câmera vertical 640 px
Contraste do código de barras (PCS) 25 %
Tamanho do módulo 0,076 ... 0,508 mm
Ajuda de alvo Laser, vermelho
Comprimento de onda de luz 650 nm
Tensão de alimentação UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo, máx. 2,35 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo de conexão RJ41
Dimensões (L x A x C) 74,5 mm x 193 mm x 134 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Peso líquido 310 g
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Altura de queda 2 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 65
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf