IT 1911i ER-3-USB-KIT

Leitor de códigos 2D portátil rádio

Número de produto: 50141807

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo: 50144933
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Tipo de código legível: Codabar
  • Distância de leitura, máx.: 0 ... 837 mm
Número de artigo: 50144933
Série IT19xx
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
Outros sob consulta
PDF417
UPC
Distância de leitura 25 ... 596 mm
Resolução da câmera horizontal 838 px
Resolução da câmera vertical 640 px
Tensão de alimentação UB 3,7 V, CC
Consumo, máx. 1,8 W
Tecnologia de acumulador LiIon
Capacidade de armazenamento do acumulador 2,4 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Alcance Bluetooth Classe 1
Versão Bluetooth 2.1
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 380 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Altura de queda 2 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 65
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf