IT 1911i-1D ER-3
Leitor de códigos de barras portátil rádio
Série | IT19xx |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated Outros sob consulta UPC |
Distância de leitura | 25 ... 596 mm |
Resolução da câmera horizontal | 838 px |
Resolução da câmera vertical | 640 px |
Tensão de alimentação UB | 3,7 V, CC |
Consumo, máx. | 1,8 W |
Tecnologia de acumulador | LiIon |
Capacidade de armazenamento do acumulador | 2,4 A·h |
Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
Função | Processo |
Função | Processo |
Alcance Bluetooth | Classe 1 |
Versão Bluetooth | 2.1 |
Tipo de conexão | Bluetooth |
Dimensões (L x A x C) | 75 mm x 133 mm x 195 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | UL 94-V0 |
Peso líquido | 380 g |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Altura de queda | 2 m |
Medições com relação a | Piso de concreto |
Grau de proteção | IP 65 |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |